Grupos de mercancía
Hierros de sujeción acodados y con tornillos
K1450

Hierros de sujeción acodados y con tornillos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Versión:Hierros de sujeción lacados,
tornillos bruñidos.
Indicación:"F" depende de la profundidad de ranura según DIN 650.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1450 Hierros de sujeción acodados y con tornillos 151 kB

Planos

Hierros de sujeción acodados y con tornillos

Selección/filtro de artículos

Referencia

LAA1BB1E1E2FG
Para
ranura en T
DD1

MF
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1450.101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 0.00 €
K1450.121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 0.00 €
K1450.121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 0.00 €
K1450.161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 0.00 €
K1450.161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 0.00 €
K1450.202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 0.00 €
K1450.202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33