Grupos de mercancía
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
K0004

Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de base, fundición nodular.
Hierros de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Bruñido.Indicación:Los hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste son herramientas de sujeción flexibles de uso universal, compuestas por distintos elementos, que forman siempre una unidad fija. No hay piezas sueltas que deban instalarse antes de llevar a cabo la sujeción. La estructura compacta permite una sujeción cercana a la pieza de trabajo, por lo que se puede aprovechar toda la superficie de la mesa de máquinas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0004 Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste 306 kB

Planos

Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoRango de sujeciónAncho de ranura B
según DIN 650
CADAcc.PrecioPedir
K0004.10X1210-3512 0.00 €
K0004.10X1410-3514 0.00 €
K0004.10X1610-3516 0.00 €
K0004.10X1810-3518 0.00 €
K0004.20X12225-8512 0.00 €
K0004.20X14225-8514 0.00 €
K0004.20X16225-8516 0.00 €
K0004.20X18225-8518 0.00 €
K0004.30X12380-13712 0.00 €
K0004.30X14380-13714 0.00 €
K0004.30X16380-13716 0.00 €
K0004.30X18380-13718 0.00 €
K0004.40X124125-22412 0.00 €
K0004.40X144125-22414 0.00 €
K0004.40X164125-22416 0.00 €
K0004.40X184125-22418 0.00 €
K0004.50X125160-30012 0.00 €
K0004.50X145160-30014 0.00 €
K0004.50X165160-30016 0.00 €
K0004.50X185160-30018 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33