Grupos de mercancía
Set de unidades de sujeción para sistema de sujeción múltiple
K1757

Set de unidades de sujeción para sistema de sujeción múltiple

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente. Superficies de apoyo pulidas (HRC 32).Indicación:Con el set de unidades de sujeción se pueden sujetar los carriles de sujeción en cualquier posición de la mesa de máquinas.Aplicación:El set de unidades de sujeción se introduce en la ranura en T de la mesa de máquinas y se desplaza a la posición correspondiente de los carriles de sujeción. Fijación a través de tornillo de cabeza cilíndrica.Ventajas:El set de unidades de sujeción se puede utilizar como complemento a otros tipos de fijación de los sistemas de sujeción múltiple.Volumen de suministro4x hierros de sujeción
4x tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912.
4x tuercas para ranura en T DIN 508.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1757 Set de unidades de sujeción para sistema de sujeción múltiple 169 kB

Planos

Set de unidades de sujeción para sistema de sujeción múltiple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LB

HB1B2H1D
Para tornillo
DIN 912
Ancho
de
ranura
CADAcc.PrecioPedir
K1757.050125038362020610M1214 0.00 €
K1757.0721672/10040502827814M1618 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33