Grupos de mercancía
Sistemas de sujeción múltiples, topes blandos
K0903

Sistemas de sujeción múltiples, topes blandos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Regleta de base, topes y mordaza de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Dentado con capa marginal endurecida y pulido.
Segmentos de sujeción endurecidos y bruñidos.
Indicación:En función del tamaño, cada segmento de sujeción dispone de 3 mm (K0903.08) o 5 mm (K0903.12, K0903.16) de sobremedida para el mecanizado por mordaza de sujeción.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0903 Sistemas de sujeción múltiples con topes blandos 309 kB

Planos

Sistemas de sujeción múltiples, topes blandos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BCDEFG
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
HH1LL1L2Fuerza de
sujeción
aprox. kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33