Grupos de mercancía
Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C
K1274_C

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:La placa de base permite fijar los dispositivos de sujeción de centrado (125) a mesas de máquinas con ranuras en T.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1274_C Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C 166 kB

Planos

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAdecuado para

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1274.00230275Cdispositivo de sujeción central 1257,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33