Grupos de mercancía
Placa de base para dispositivo de sujeción central
K1274

Placa de base para dispositivo de sujeción central

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Forma A:
La placa de base permite fijar los dispositivos de sujeción de centrado (65 - 80 - 125) en sistemas de retícula M12/12F7 con intervalo de retícula de 50 mm.

Forma B+C:
La placa de base permite fijar los dispositivos de sujeción de centrado (65 -80 - 125) a mesas de máquinas con ranuras en T.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1274 Placa de base para dispositivo de sujeción central 437 kB

Planos (vista completa)

Placa de base para dispositivo de sujeción central
Placa de base para dispositivo de sujeción central

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma A

Más información

Planos

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAdecuado para

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1274.12175200Adispositivo de sujeción central 65, 80 y 1254,03 0.00 €

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma B

Más información

Planos

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAdecuado para

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1274.00175260Bdispositivo de sujeción central 65 y 806,3 A petición

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C

Más información

Planos

Placa de base para dispositivo de sujeción central, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAdecuado para

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1274.00230275Cdispositivo de sujeción central 1257,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33