- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Ruedas y rodillos
- Ruedecillas esféricas
- Tornillos con ojo y grilletes
- K2044
Tornillos portantes VDI 3366
- K2045
Pivotes de soporte VDI 3366
- K0767
Tornillos con ojo DIN 580
- K1333
Tornillos anulares similares a DIN 580
- K0768
Tuercas anulares DIN 582
- K1334
Tuercas anulares similares a DIN 582
- K0769
Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10
- K2100
Tornillos con ojo giratorios de acero inoxidable altamente resistentes
- K0770
Anillos de elevación articulados con giro de 360 grados y clase de calidad 8
- K1735
Estribos de carga de acero con giro de 360 grados Clase de calidad 10
- K0773
Puntos de tope soldables
- K1059
Grilletes rectos
- K1058
Grilletes curvados
- K2178
Estribos de carga de acero con abrazadera en U, giratorios 360 grados
- K1920
Pernos portadores esféricos autobloqueantes
- K1919
Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable
- K1922
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable
- K1921
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano
- K2154
Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero
- K2155
Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable
- K2156
Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero con grillete giratorio
- K2157
Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable con grillete giratorio
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K2154Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Perno de acero templado y revenido, tratado térmicamente.
Grillete de acero templado y revenido, tratado térmicamente.
Elemento roscado de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de aluminio.
Muelle de acero inoxidable. Versión:Perno fosfatado al manganeso. Grillete fosfatado al manganeso. Elemento de rosca endurecido por precipitación. Botón pulsador naranja anodizado.Indicación:Los pernos portantes de rosca se utilizan como elemento portante rápido y sencillo con un grillete móvil. Al pulsar el botón pulsador, los segmentos de rosca se pueden desbloquear y el perno portante de rosca se puede introducir en la perforación roscada o extraer de ella. Al soltar el botón pulsador, los segmentos de rosca se bloquean de forma segura. Con ello ya no hace falta atornillar y desatornillar, lo que cuesta tiempo, como p. ej. en los tornillos con ojo.
El grillete es pivotante 180°. El alma de seguridad en el grillete protege el botón pulsador para que no se suelte accidentalmente en caso de tracción recta
Una condición necesaria para el uso es una perforación roscada calibrada con una resistencia correspondiente del material.
Cada perno portante de rosca trae incluidas unas instrucciones de uso detalladas.
Protegido contra la corrosión.
Con certificación TÜV.
Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.Rango de temperatura:+250 °C máx.Montaje:Montaje: 1. Pulsar el botón y mantenerlo pulsado. 2. Insertar el perno portante de rosca. 3. Soltar el botón (el botón debe encontrarse de nuevo en la posición inicial). 4. Enroscar con la mano el perno portante de rosca, hasta que haga contacto con toda su superficie con la superficie de apoyo. 5. Hay que asegurarse de que los segmentos de rosca encajen en la rosca de alojamiento.
Desmontaje: 1. Para soltarlo, girar el perno portante de rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario. 2. Presionar hacia dentro el botón y mantenerlo presionado. 3. Extraer el perno portante de rosca. 4. Soltar el botón.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | F1 kN | F2 kN | F3 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2154.08 | M8 | 6,62 | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K2154.10 | M10 | 8,35 | 14 | 20 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 |  | | 0.00 € | | K2154.12 | M12 | 10,07 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 |  | | 0.00 € | | K2154.16 | M16 | 13,8 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 |  | | 0.00 € | | K2154.20 | M20 | 17,25 | 22 | 30 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 26 | 17 | 16,6 | 7,7 | 5,8 |  | | 0.00 € | | K2154.24 | M24 | 20,7 | 27 | 36 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 36 | 22 | 23 | 11,1 | 8,6 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|