Grupos de mercancía
Portavaso de plástico antiestático para perfiles de aluminio, cerrado
K1632

Portavaso de plástico antiestático para perfiles de aluminio,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Portavasos antistático PA, reforzado con fibra de carbonoIndicación:Los portavasos se fijan al perfil de aluminio (tipo I y tipo B) con un tornillo avellanado M5 (K0708) y una tuerca corredera en ranura (K1026 o K1023).Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Uso:Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Volumen de suministro1x portavasos.
1x fijación.
Características especiales:
  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1632 Portavaso de plástico antiestático para perfiles de aluminio, cerrado 270 kB
 Indicación técnica ESD 209 kB

Planos

Portavaso de plástico antiestático para perfiles de aluminio, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1632.11cerrado331725,523100935,511811270106599,3 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33