Grupos de mercancía
Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de suspensión
K1629

Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contenedor de agarre antistático PA, reforzado con fibra de carbono
Ventana PC.
Indicación:Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.

Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Accesorios:Adaptador giratorio K1630.Uso:Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Volumen de suministroForma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Características especiales:
  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1629 Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de suspensión 200 kB
 Indicación técnica ESD 209 kB

Planos

Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1629.21110205C110,64713,6405,32,72001835 0.00 €
K1629.21110291D110,64713,6405,32,72861835 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33