- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Unidades de sujeción
- Hierros de sujeción
- Gancho de sujeción
- Dispositivo de sujeción pivotante
- Sujeción por tracción, dispositivos de sujeción compresores
- Dispositivos de sujeción con leva
- Mordaza dentada
- Dispositivos de sujeción de leva, dispositivos de sujeción con leva
- Dispositivos de sujeción de ranura en T
- Mordaza de sujeción
- K1745
Mordazas de sujeción con mordaza fija
- K1748
Mordazas de sujeción de cuña de acero, con diferentes superficies de sujeción
- K1748_A
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma A, superficies de sujeción lisas
- K1748_B
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma B, superficies de sujeción acanaladas
- K1748_C
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma C, con escalón
- K1748_D
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma D, con sobremedida para el mecanizado
- K1748_E
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de sujeción
- K0039
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
- K0649
Mordazas de sujeción de cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado
- K0040
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
- K0041
Mordazas de sujeción cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado, superficies de cuña rectificadas o acanaladas
- K0042
Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
- K0037
Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio
- K0038
Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio y sobremedida para el mecanizado
- K1167
Mordazas de sujeción de acero, con superficies de cuña
- Brida de centrado
- Elementos de sujeción para sistemas de retícula
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1748_DMordazas de sujeción de cuña de acero, forma D, con sobremedida... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado. A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias. Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.Volumen de suministroMordazas de sujeción. Tornillo de fijación. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1748.0500412 | D | con sobremedida para el mecanizado | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720412 | D | con sobremedida para el mecanizado | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720416 | D | con sobremedida para el mecanizado | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1000416 | D | con sobremedida para el mecanizado | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|