Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado, superficies de cuña rectificadas o acanaladas
K0041

Mordazas de sujeción cuña de acero, con sobremedida para el...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:

La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión K0041.08 y de 5 mm en las versiones K0041.12 y K0041.16.
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).

Las mordazas de sujeción de la versión K0041.08 y K0041.0810 no tienen ninguna acanaladura.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0041 Mordazas de sujeción cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado, superficies de cuña rectificadas o acanaladas 256 kB

Planos

Mordazas de sujeción cuña de acero, con sobremedida para el mecanizado, superficies de cuña rectificadas o acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersión 2GFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0041.083337292115M8X252,5para perforación roscadaM81525 0.00 €
K0041.08103337292115M8X252,5para ranura en t101525 0.00 €
K0041.125259413022M12X404para perforación roscadaM123085 0.00 €
K0041.12145259413022M12X304para ranura en t143085 0.00 €
K0041.166776564229M16X605para perforación roscadaM1650210 0.00 €
K0041.16186776564229M16X505para ranura en t1850210 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33