Grupos de mercancía
El elemento de sujeción "actima" para tensiones de tracción y compresión variables
K0020_B

Elemento de sujeción "actima" con perforación continua

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0020_B Elemento de sujeción "actima" con perforación continua 194 kB

Planos

Elemento de sujeción "actima" con perforación continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2CADAcc.PrecioPedir
K0020.30a la derecha / presión 0.00 €
K0020.35a la derecha / tracción 0.00 €
K0020.40a la izquierda / presión 0.00 €
K0020.45a la izquierda / tracción 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33