Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de acero para temple y revenido.
Botón moleteado de acero para temple y revenido.
Versión:Perno tratado en caliente y pulido.
Botón moleteado tratado en caliente y bruñido.
Indicación:La adapación de la longitud del perno de sujeción a la pieza de trabajo es responsabilidad del cliente.
La medida C define la longitud del perno de sujeción en estado bruto.
Como corresponda al grosor de la pieza, el cliente deberá adaptar a su arbitrio la medida C.
A continuación hay que cortar la rosca de medida J en el perno de sujeción.
Para definir la longitud del perno de sujeción hay que tener en cuenta la denominación de montaje.
Después de mecanizar el perno de sujeción a la longitud total correcta, el botón moleteado se fija con contratuerca al perno de sujeción con los dos tornillos prisioneros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0911 Perno de sujeción (pesado) 268 kB

Planos

Perno de sujeción (pesado)

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCD

EFGHJKTAdecuado paraCADAcc.PrecioPedir
K0911.41210012121001823386,5M8M8x821,57K0911.506501 0.00 €
K0911.41610012161002423386,5M8M8x821,57K0911.506501 0.00 €
K0911.51612016161202429489,5M10M10x10289K0911.638001 0.00 €
K0911.52012016201203029489,5M10M10x10289K0911.638001 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33