Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero.
Carcasa de termoplástico.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Accesorios de acero.
Versión:Bruñido.
Carcasa negra.
Botón esférico rojo.
Accesorios bruñidos.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0020 Elementos de sujeción “actima" 280 kB

Planos (vista completa)

Elementos de sujeción “actima"
Elementos de sujeción “actima"

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2Versión 1CADAcc.PrecioPedir
K0020.30a la derecha / presióncon perforación de pasada 0.00 €
K0020.35a la derecha / traccióncon perforación de pasada 0.00 €
K0020.40a la izquierda / presióncon perforación de pasada 0.00 €
K0020.45a la izquierda / traccióncon perforación de pasada 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33