Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T
K1540

Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero.
Elemento de sujeción y tope de acero para muelles.
Versión:Cuerpo base tratado en caliente.Indicación de pedido:La referencia incluye un par compuesto de un elemento de sujeción y un tope.Indicación:Girando el tornillo excéntrico en el elemento de sujeción, la pieza de trabajo se presiona hacia abajo (efecto de tracción hacia abajo). Además, el elemento de sujeción presiona la pieza de trabajo al tope y permite una posición plana paralela.
El lado del tope ofrece una referencia que permite repeticiones precisas.
Carrera del excéntrico: 1,2 mm.
Aplicación:Adecuado para dispositivos y mesas con ranura en T para sujeciones de piezas individuales y múltiples.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo excéntrico
2) Elemento de sujeción
3) Tope
4) Cuerpo base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1540 Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T 315 kB

Planos

Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1H2LL1L2SWAncho
de
ranura
F
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1540.10182010,57,5546251541049 0.00 €
K1540.12182010,57,5548251541249 0.00 €
K1540.14222010,57,5552251541449 0.00 €
K1540.16252010,57,5548251541649 0.00 €
K1540.18252010,57,5548251541849 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33