Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 50 kg
K2382

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con estrazione parziale su entrambi i lati è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura su entrambi i lati. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 50.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare i 2,5 mm.
Vantaggi:Estrazione in entrambe le direzioni
Bloccaggio in apertura, su entrambi i lati
Scorrimento regolare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2382 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 50 kg 139 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 50 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2382.0300montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 24,64 €
K2382.0350montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 25,21 €
K2382.0400montaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 25,75 €
K2382.0450montaggio lateralestandard401 pz = 1 coppia 26,18 €
K2382.0500montaggio lateralestandard401 pz = 1 coppia 26,65 €
K2382.0550montaggio lateralestandard351 pz = 1 coppia 27,20 €
K2382.0600montaggio lateralestandard351 pz = 1 coppia 27,66 €
K2382.0650montaggio lateralestandard301 pz = 1 coppia 28,28 €
K2382.0700montaggio lateralestandard301 pz = 1 coppia 28,78 €
N. ordineA

A1A2A3A4BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2382.0300261281602242569,535,3208,8300 24,64 €
K2382.0350261601922562889,535,3246,1350 25,21 €
K2382.0400261922243203529,535,3283,4400 25,75 €
K2382.0450262242563523849,535,3320,7450 26,18 €
K2382.0500262562884164489,535,3358500 26,65 €
K2382.0550262562884805129,535,3395,3550 27,20 €
K2382.0600262883205125449,535,3432,6600 27,66 €
K2382.0650262883205766089,535,3469,9650 28,28 €
K2382.0700263203526086409,535,3507,2700 28,78 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33