Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg
K2020

Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile. Il cursore può fuoriuscire per più della metà della lunghezza della guida (corsa S). Rimuovendo la vite di arresto è possibile un'estensione parziale con la corsa S su entrambi i lati. La corsa completa è quindi pari a 2S (corsa).
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Su richiesta:Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno:
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
2) Vite di arresto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2020 Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg 148 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniBB1D

D1HH1H2LRCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 104,91 €
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 120,48 €
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 134,10 €
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 145,79 €
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 163,30 €
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 130,24 €
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 149,71 €
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 169,16 €
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 184,72 €
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 206,31 €
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 174,97 €
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 198,36 €
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 221,70 €
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 241,14 €
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 268,43 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33