Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg
K2019

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide lineari che fungono da elemento fisso ed elemento mobile e da due cursori che, collegati tra loro, formano un elemento intermedio. Questa struttura garantisce una buona protezione dallo sporco delle gabbie aperte del cuscinetto a sfera. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2019 Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg 148 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniBD
per vite
HLRCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2019.2802102828M52621012324323023 180,64 €
K2019.2803702828M52637013804824825 239,94 €
K2019.2804502828M52645014643933936 266,54 €
K2019.2805302828M52653015483323327 297,46 €
K2019.3503703535M63437024065225225 270,68 €
K2019.3504503535M63445024944294296 315,62 €
K2019.3505303535M63453025583943947 344,55 €
K2019.3506103535M63461026463383388 387,50 €
K2019.4304504343M8444502,5486133112796 402,07 €
K2019.4305304343M8445302,5556119311937 430,65 €
K2019.4306104343M8446102,5626108210828 481,88 €
K2019.4307704343M8447702,579684584510 578,37 €
K2019.4309304343M8449302,596669369312 635,89 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33