Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg
K2018

Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide lineari collegate tra loro a doppia T che formano l'elemento intermedio, e da due cursori che servono da elemento mobile e da elemento fisso che formano il collegamento con la costruzione annessa. Carico elevato e inflessione ridotta grazie alla struttura quadrata compatta con capacità di carico elevata. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2018 Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg 148 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Tipo
di stampo
DimensioniBD
per vite
HH2LCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2018.1280210Acon foro filettato2828M5267,52102324323023 188,53 €
K2018.1280370Acon foro filettato2828M5267,53703809684715 252,14 €
K2018.1280450Acon foro filettato2828M5267,545046411693856 280,91 €
K2018.1280530Acon foro filettato2828M5267,553054811073257 311,65 €
K2018.1350370Acon foro filettato3535M6341037040610257185 285,06 €
K2018.1350450Acon foro filettato3535M6341045049412507936 332,34 €
K2018.1350530Acon foro filettato3535M6341053055816857287 361,08 €
K2018.1350610Acon foro filettato3535M6341061064619086268 406,19 €
K2018.1430450Acon foro filettato4343M84413,5450486182812796 422,54 €
K2018.1430530Acon foro filettato4343M84413,5530556237514347 453,31 €
K2018.1430610Acon foro filettato4343M84413,5610626293413008 506,47 €
K2018.1430770Acon foro filettato4343M84413,57707963055101610 607,11 €
K2018.1430930Acon foro filettato4343M84413,5930966250683312 668,61 €
K2018.2280210Bcon foro svasato2828M5267,52102324323023 188,53 €
K2018.2280370Bcon foro svasato2828M5267,53703809684715 252,14 €
K2018.2280450Bcon foro svasato2828M5267,545046411693856 280,91 €
K2018.2280530Bcon foro svasato2828M5267,553054811073257 311,65 €
K2018.2350370Bcon foro svasato3535M6341037040610257185 285,06 €
K2018.2350450Bcon foro svasato3535M6341045049412507936 332,34 €
K2018.2350530Bcon foro svasato3535M6341053055816857287 361,08 €
K2018.2350610Bcon foro svasato3535M6341061064619086268 406,19 €
K2018.2430450Bcon foro svasato4343M84413,5450486182812796 422,54 €
K2018.2430530Bcon foro svasato4343M84413,5530556237514347 453,31 €
K2018.2430610Bcon foro svasato4343M84413,5610626293413008 506,47 €
K2018.2430770Bcon foro svasato4343M84413,57707963055101610 607,11 €
K2018.2430930Bcon foro svasato4343M84413,5930966250683312 668,61 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33