Gruppi merceologici
Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg
K2022

Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Cuscinetti a sfera lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.

Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2022 Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg 256 kB

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1Corsa
S
D
per vite
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=SlittaC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2022.28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 77,99 €
K2022.280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 86,09 €
K2022.280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 94,35 €
K2022.280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 102,62 €
K2022.280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 102,62 €
K2022.280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 110,72 €
K2022.280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 118,99 €
K2022.280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 135,51 €
K2022.281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 110,72 €
K2022.281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 118,99 €
K2022.281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 127,08 €
K2022.281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 143,42 €
K2022.281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 152,40 €
K2022.282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 137,33 €
K2022.282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 157,79 €
K2022.282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 209,21 €
K2022.351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 131,20 €
K2022.351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 160,15 €
K2022.351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 225,56 €
K2022.352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 172,18 €
K2022.352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 219,46 €
K2022.352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 283,08 €
K2022.352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 213,17 €
K2022.352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 272,83 €
K2022.352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 373,12 €
K2022.432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 223,58 €
K2022.432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 268,71 €
K2022.432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 338,43 €
K2022.433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 309,66 €
K2022.433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 367,02 €
K2022.4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 459,32 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33