Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
K1761

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.Versione:Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.Nota:Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1761 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard 482 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1761.080251Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli-25-608580910080102-50 16,89 €
K1761.100301Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli-30-6085100910080125-70 20,39 €
K1761.125381Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli-37,5-6085125910080150-100 23,17 €
K1761.160401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli-40758011016011140105195-135 39,89 €
K1761.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli-50758011020011140105235-205 47,27 €
K1761.08025Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3825-6085809100801027850 23,33 €
K1761.10030Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3630-60851009100801258670 26,40 €
K1761.12538Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli4037,5-6085125910080150102,5100 29,47 €
K1761.16040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6040758011016011140105195140135 49,70 €
K1761.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6550758011020011140105235165205 56,33 €
K1761.080252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli3825-6085809100801027850 41,57 €
K1761.100302Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli3630-60851009100801258670 44,79 €
K1761.125382Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli4037,5-6085125910080150102,5100 47,85 €
K1761.160402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli6040758011016011140105195140135 75,19 €
K1761.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli6550758011020011140105235165205 81,63 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33