Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, versione destra
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
Versione:Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco. Acciaio inox opaco lucidato.Nota:Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Nota disegno:
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati 2) Nottolino di lubrificazione 3) Spina fissa
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.