Gruppi merceologici
Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo
K1501

Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli interruttori di sicurezza a cerniera sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di porte di sicurezza, sportelli e cappe di protezione montati su cerniera. Il monitoraggio del dispositivo di protezione viene effettuato direttamente nella cerniera.
Nei modelli standard preimpostati, l'angolo di commutazione può essere regolato liberamente su tutto l'arco di movimento. Un ausilio di montaggio garantisce un allineamento veloce su sportelli e montanti.

Le cerniere supplementari hanno lo stesso aspetto e le stesse dimensioni degli interruttori di sicurezza a cerniera.
Materiale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Coperchio dell'alloggiamento in plastica autoestinguente.
Perno di cerniera in zinco pressofuso/acciaio C45.
Contatti in lega argento-nichel.
Nota:I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. La compatibilità della cerniera per la specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.

I materiali su cui vengono montate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Montaggio:4 x M6 viti a testa cilindrica DIN 7984 o DIN EN ISO 4762
Coppia di avvitamento 4,3 Nm
Per le istruzioni di montaggio generali fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.
Vantaggi:- Adatte per la protezione di sportelli oscillanti
- Tempo di montaggio minimo sui più comuni profili in alluminio
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Protezione ulteriore contro la manipolazione
- Usura meccanica quasi assente
Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1501 Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo 325 kB
 Nota tecnica per interruttore di sicurezza a cerniera 360 kB

Disegni (sintesi completa)

Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineABPreimpostazioneContattiTipo di
attacco
Posizione di
collegamento
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1501.98116111198116montaggio esterno1C / 2Aconnettore integratoin basso50005000 135,52 €
K1501.98116111298116montaggio esterno1C / 2Aconnettore integratoin alto50005000 135,52 €
K1501.98116211198116universale1C / 2Aconnettore integratoin basso50005000 135,52 €
K1501.98116211298116universale1C / 2Aconnettore integratoin alto50005000 135,52 €

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineABPreimpostazioneContattiTipo di
attacco
Posizione di
collegamento
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1501.98116112198116montaggio esterno1C / 2Acavoin basso50005000 135,52 €
K1501.98116112298116montaggio esterno1C / 2Acavoin alto50005000 135,52 €
K1501.98116212198116universale1C / 2Acavoin basso50005000 135,52 €
K1501.98116212298116universale1C / 2Acavoin alto50005000 135,52 €

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, cerniera supplementare

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, cerniera supplementare

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1501.981169811650005000 42,84 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33