Gruppi merceologici
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto
K1347_A

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco.
Acciaio inox opaco lucidato.
Nota:Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota disegno:
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1347_A Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto 163 kB

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
AA1A2A3A4B

B2B3F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.06701161932A-acciaio inox A2finitura opaca18632191167065517-2500 30,15 €
K1347.067011619321A-acciaiozincato1863219116706551775001300 14,19 €
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.06701161932166,681893,75 30,15 €
K1347.06701161932116,56,68199,54 14,19 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33