Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
K1519

Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Le cerniere sono idonee esclusivamente per applicazioni orizzontali.
Nella versione con molla si ottiene all'apertura una coppia di 1,0 Nm e alla chiusura una coppia di 3,0 Nm.
Angolo di apertura 110°.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1519 Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110° 378 kB

Disegni

Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di
prodotto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1519.50400Acerniere interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 23,78 €
K1519.50401Bcerniera a molla interna5032402016106,2x14,26,2x12,22 30,43 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33