Grupos de mercadorias
Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off
K1062_A

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Versão:Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Indicação:Possibilidade de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 até 10 mm.Indicação de desenho:
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAces.PreçoEncomendar
K1062.50Aaçocolocado sobre52510,5M14X1,58221615253,5 sob consulta
K1062.80Aaçocolocado sobre83213M20X1,510301821323,5 sob consulta
K1062.150Aaço inoxidávelcolocado sobre52510,5M14X1,58221615253,5 sob consulta
K1062.180Aaço inoxidávelcolocado sobre83213M20X1,510301821323,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33