Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm
K2411

Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena "A" e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Linguetas para chave fecho sem batente de aço K2244.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2411 Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm 152 kB

Desenhos

Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
Acionamento

Versão

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K2411.1181banhado a cromomanípulo-188 sob consulta
K2411.2181banhado a cromomanípulo com porta-cadeadofechaura 101188 sob consulta
K2411.3181banhado a cromomanípulo com porta-cadeadofechaura 1333188 sob consulta
K2411.1182revestido a pómanípulo-188 sob consulta
K2411.2182revestido a pómanípulo com porta-cadeadofechaura 101188 sob consulta
K2411.3182revestido a pómanípulo com porta-cadeadofechaura 1333188 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33