Grupos de mercadorias
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil
K2268

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca giratória de plástico.Indicação:A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.

Os furos de fixação têm as dimensões padrão de mercado de 105 mm e 130 mm.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

O meio cilindro para alavanca giratória (K2270) deve ser pedido separadamente.
Montagem:Distância entre os furos de fixação 105 mm ou 130 mm.Acessórios:K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
Indicação de desenho:
1) Furos de montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2268 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil 193 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 324 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma A

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1DD1HH1H2H3LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2268.105A-50214622,533,11827,720164105105 sob consulta

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma B

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1DD1D2HH3LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2268.130B-50214622,510,52020191130130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33