- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Schroeven, moeren en schijven
- K0756
Knevelschroeven met vaste of losse knevel DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spankrachtversterker
- K1798
Afdekkingen aluminium voor boringen en schroefkoppen met binnenzeskant
- K1418
Oogbouten DIN 444 vorm B met lange schroefdraad
- K2184
Oogbouten type 48 staal of rvs
- K2185
Schroefhaak type 11E en type 4E staal
- K1960
Schroefdraadstangen staal en rvs DIN 976-1
- K0708
Platverzonken schroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant schroefdraad tot kop DIN 912
- K0869
Cilindrische schroef met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 met schroefborging
- K0869
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs
- K1160
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912
- K0396
Oogbouten DIN 444 vorm B
- K0404
Draadstiften met inschroefstop voor inlijmen
- K0405
Draadstiften-sets met inschroefstop voor inlijmen
- K0755
Knevelmoeren met vaste of loste knevel DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Draadeinden DIN 6379
- K1910
Draadeinden
- K0698
Schroeven voor T-gleuven DIN 787
- K0699
Schroeven voor T-gleuven DIN 787, 12.9
- K0870
Zeskantschroeven met schacht DIN 931/ISO 4014
- K0871
Zeskantschroeven DIN 933/ISO 4017
- K1161
Zeskantschroeven met flens DIN EN 1665
- K1796
schroeven met afgevlakte bolkop, DIN EN ISO 7380
- K1493
Dopmoeren rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1327
Zeskantschroeven met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1492
Zeskantschroeven rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1595
Zeskantschroeven rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT® set
- K1594
Dopmoeren rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®set
- K1491
Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1647
Zeskantschroeven rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1648
Zeskantmoeren rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1822
Afstandshulzen roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K2153
Afstandhouders roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1649
Afdichtringen in Hygienic DESIGN
- K1329
Kogelkopschroef in Hygienic DESIGN
- K1411
Zeskantschroeven rvs in Hygienic DESIGN
- K1330
Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN
- K1332
Dopmoeren compact in Hygienic DESIGN
- K0700
Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Vierkantmoeren DIN 557
- K2315
Vierkant moeren lage vorm DIN 562
- K1145
Zeskantmoeren DIN 934
- K1147
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, hoog model DIN 982 uitgebreid
- K1148
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, laag model DIN 985 uitgebreid
- K1146
Zeskantmoeren met klemdeel DIN 980 uitgebreid
- K1797
Zeskantmoeren met flens DIN 6923 / EN 1661 uitgebreid
- K2030
Afdekkappen kunststof voor zeskantmoeren en -schroeven
- K0701
Zeskantmoeren 1,5 D hoog met kraag DIN 6331 uitgebreid
- K0702
Zeskantmoeren 1,5 D hoog DIN 6330 uitgebreid
- K0794
Zeskantmoeren met kogelpan
- K1800
Zeskant-dopmoeren, hoge vorm, DIN 1587 staal of rvs
- K1801
Zeskant-dopmoeren, lage vorm, DIN 917 staal of rvs
- K1917
Gleufmoeren DIN 1804
- K2060
Gleufmoeren staal of rvs DIN 981
- K2063
Borgplaten staal of rvs DIN 5406
- K2062
Borgplaten staal DIN 462
- K2059
Gleufmoeren staal DIN 70852
- K2061
Borgplaten staal DIN 70952
- K1918
Gleufmoeren met Elastic-Stop
- K0868
Ringen uitvoering medium DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Sluitringen DIN 433 staal of roestvrij staal
- K1150
Ringen met grote diameter DIN 9021
- K1151
Pasringen DIN 988
- K1968
schijven voor schroeven met zware klemhulzen DIN 7349
- K0867
Ringen voor spangereedschap van staal of aluminium DIN 6340
- K1526
Onderlegringen kunststof onverliesbaar
- K1938
Borgringen voor assen DIN 471
- K1939
Borgringen voor boringen DIN 472
- K1940
Borgringen voor assen DIN 6799
- K2231
KL-borgingen staal
- K2232
SL-borgingen staal
- K0730
Voorsteekringen voor installaties DIN 6372 uitgebreid
- K0703
Zwenkschijven voor installaties DIN 6371
- K0704
Platkopschroeven met sleuf en aanzet DIN 923
- K0705
Passchroeven met aanzet overeenkomstig ISO 7379
- K0706
Passchroeven met lange schroefdraadtap zeskant overeenkomstig DIN 609
- K2183
Conische pennen ISO 2339 staal of RVS vorm B
- K1908
Cilindrische pennen DIN 6325
- K2013
Cilinderstiften ISO 2338
- K1909
Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735
- K0707
Draadstiften met binnenzeskant en conische afschuining DIN EN ISO 4026
- K0797
Draadstiften met binnenzeskant en spitse punt DIN EN ISO 4027
- K2052
Draadstiften met binnenzeskant en tap DIN EN ISO 4028
- Schroefdraadinserts
- Boorbussen
- Verbinders voor profielen en profielsystemen
- Stelringen, klemringen en klemnaven
- Toebehoren voor machine- en inrichtingselementen
- Koppelingen
- Afdichtingen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1160_STCilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912, staal |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch verzinkt. Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch verzinkt. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Materiaal basiselement | Hardheidsklasse | Oppervlak basislichaam | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1160.04X10 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X12 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X16 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.05X10 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X12 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X16 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.06X10 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X12 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X16 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X35 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.08X10 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X12 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X16 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X35 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X70 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X80 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.10X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X35 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X70 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X80 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X90 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X100 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.12X20 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X25 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X35 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X70 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X80 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X90 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X100 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X110 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X120 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.16X30 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X35 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X70 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X80 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X90 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X100 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X110 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X120 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.20X40 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X45 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X50 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X60 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X70 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X80 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X90 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X100 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X110 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X120 | staal | 8.8 | blank (zwart) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.404X10 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X12 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X16 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.405X10 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X12 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X16 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.406X10 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X12 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X16 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X35 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.408X10 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X12 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X16 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X35 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X70 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X80 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.410X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X35 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X70 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X80 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X90 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X100 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.412X20 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X25 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X35 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X70 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X80 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X90 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X100 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X110 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X120 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.416X30 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X35 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X70 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X80 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X90 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X100 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X110 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X120 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.420X40 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X45 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X50 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X60 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X70 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X80 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X90 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X100 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X110 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X120 | staal | 8.8 | galvanisch verzinkt | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.306X10 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X12 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X16 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X20 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X25 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X30 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X35 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X40 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.308X16 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X20 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X30 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X35 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X40 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X45 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X50 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X60 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.310X20 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X25 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X35 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X40 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X45 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X50 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X60 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.312X25 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X35 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X45 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X50 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X60 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.316X30 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X35 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X40 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X45 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X60 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X50 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X70 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X80 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.320X40 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X50 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X60 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X70 | staal | 10.9 | blank (zwart) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|