Productgroepen
Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735
K1909

Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Gereedschapsstaal 1.2067.Uitvoering:oppervlaktegehard,
hadheid 60 ±2 HRC, getemperd, geslepen en gelapt.
Opmerking:Cilindrische pennen met binnendraad worden hoofdzakelijk in
blindgaten gebruikt. Het aangeslepen vlak voorkomt compressie van lucht in de blindgaten.
De schroefdraad dient voor de opname van de trekkers K0873.
Tekeningverwijzing:
1) Vlak aangeslepen
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1909 Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735 129 kB
 Overzicht van normen voor verbindingselementen 714 kB

Tekeningen

Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerDLD1TL1 ca.L2 ca.CADToeb.PrijsBestellen
K1909.05X16516M360,61,7 0,00 €
K1909.05X20520M360,61,7 0,00 €
K1909.05X24524M360,61,7 0,00 €
K1909.05X28528M360,61,7 0,00 €
K1909.05X32532M360,61,7 0,00 €
K1909.05X36536M360,61,7 0,00 €
K1909.05X40540M360,61,7 0,00 €
K1909.05X45545M360,61,7 0,00 €
K1909.06X16616M460,82,1 0,00 €
K1909.06X18618M460,82,1 0,00 €
K1909.06X20620M460,82,1 0,00 €
K1909.06X24624M460,82,1 0,00 €
K1909.06X28628M460,82,1 0,00 €
K1909.06X32632M460,82,1 0,00 €
K1909.06X36636M460,82,1 0,00 €
K1909.06X40640M460,82,1 0,00 €
K1909.06X45645M460,82,1 0,00 €
K1909.06X50650M460,82,1 0,00 €
K1909.06X55655M460,82,1 0,00 €
K1909.06X60660M460,82,1 0,00 €
K1909.08X20820M5812,6 0,00 €
K1909.08X24824M5812,6 0,00 €
K1909.08X28828M5812,6 0,00 €
K1909.08X32832M5812,6 0,00 €
K1909.08X36836M5812,6 0,00 €
K1909.08X40840M5812,6 0,00 €
K1909.08X45845M5812,6 0,00 €
K1909.08X50850M5812,6 0,00 €
K1909.08X55855M5812,6 0,00 €
K1909.08X60860M5812,6 0,00 €
K1909.08X70870M5812,6 0,00 €
K1909.08X80880M5812,6 0,00 €
K1909.08X90890M5812,6 0,00 €
K1909.08X1008100M5812,6 0,00 €
K1909.10X201020M6101,23 0,00 €
K1909.10X241024M6101,23 0,00 €
K1909.10X281028M6101,23 0,00 €
K1909.10X321032M6101,23 0,00 €
K1909.10X361036M6101,23 0,00 €
K1909.10X401040M6101,23 0,00 €
K1909.10X451045M6101,23 0,00 €
K1909.10X501050M6101,23 0,00 €
K1909.10X551055M6101,23 0,00 €
K1909.10X601060M6101,23 0,00 €
K1909.10X701070M6101,23 0,00 €
K1909.10X801080M6101,23 0,00 €
K1909.10X901090M6101,23 0,00 €
K1909.10X10010100M6101,23 0,00 €
K1909.12X321232M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X361236M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X401240M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X451245M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X501250M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X551255M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X601260M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X701270M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X801280M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X901290M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X10012100M6101,63,8 0,00 €
K1909.12X12012120M6101,63,8 0,00 €
K1909.14X321432M8121,84 0,00 €
K1909.14X361436M8121,84 0,00 €
K1909.14X401440M8121,84 0,00 €
K1909.14X451445M8121,84 0,00 €
K1909.14X501450M8121,84 0,00 €
K1909.14X551455M8121,84 0,00 €
K1909.14X601460M8121,84 0,00 €
K1909.14X701470M8121,84 0,00 €
K1909.14X801480M8121,84 0,00 €
K1909.14X901490M8121,84 0,00 €
K1909.14X10014100M8121,84 0,00 €
K1909.14X12014120M8121,84 0,00 €
K1909.16X401640M81224,7 0,00 €
K1909.16X451645M81224,7 0,00 €
K1909.16X501650M81224,7 0,00 €
K1909.16X551655M81224,7 0,00 €
K1909.16X601660M81224,7 0,00 €
K1909.16X701670M81224,7 0,00 €
K1909.16X801680M81224,7 0,00 €
K1909.16X901690M81224,7 0,00 €
K1909.16X10016100M81224,7 0,00 €
K1909.16X12016120M81224,7 0,00 €
K1909.20X452045M10162,56 0,00 €
K1909.20X502050M10162,56 0,00 €
K1909.20X552055M10162,56 0,00 €
K1909.20X602060M10162,56 0,00 €
K1909.20X702070M10162,56 0,00 €
K1909.20X802080M10162,56 0,00 €
K1909.20X902090M10162,56 0,00 €
K1909.20X10020100M10162,56 0,00 €
K1909.20X12020120M10162,56 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33