- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Schroeven, moeren en schijven
- K0756
Knevelschroeven met vaste of losse knevel DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spankrachtversterker
- K1798
Afdekkingen aluminium voor boringen en schroefkoppen met binnenzeskant
- K1418
Oogbouten DIN 444 vorm B met lange schroefdraad
- K2184
Oogbouten type 48 staal of rvs
- K2185
Schroefhaak type 11E en type 4E staal
- K1960
Schroefdraadstangen staal en rvs DIN 976-1
- K0708
Platverzonken schroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant schroefdraad tot kop DIN 912
- K0869
Cilindrische schroef met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 met schroefborging
- K0869
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs
- K1160
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912
- K0396
Oogbouten DIN 444 vorm B
- K0404
Draadstiften met inschroefstop voor inlijmen
- K0405
Draadstiften-sets met inschroefstop voor inlijmen
- K0755
Knevelmoeren met vaste of loste knevel DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Draadeinden DIN 6379
- K1910
Draadeinden
- K0698
Schroeven voor T-gleuven DIN 787
- K0699
Schroeven voor T-gleuven DIN 787, 12.9
- K0870
Zeskantschroeven met schacht DIN 931/ISO 4014
- K0871
Zeskantschroeven DIN 933/ISO 4017
- K1161
Zeskantschroeven met flens DIN EN 1665
- K1796
schroeven met afgevlakte bolkop, DIN EN ISO 7380
- K1493
Dopmoeren rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1327
Zeskantschroeven met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1492
Zeskantschroeven rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1595
Zeskantschroeven rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT® set
- K1594
Dopmoeren rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®set
- K1491
Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1647
Zeskantschroeven rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1648
Zeskantmoeren rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1822
Afstandshulzen roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K2153
Afstandhouders roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1649
Afdichtringen in Hygienic DESIGN
- K1329
Kogelkopschroef in Hygienic DESIGN
- K1411
Zeskantschroeven rvs in Hygienic DESIGN
- K1330
Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN
- K1332
Dopmoeren compact in Hygienic DESIGN
- K0700
Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Vierkantmoeren DIN 557
- K2315
Vierkant moeren lage vorm DIN 562
- K1145
Zeskantmoeren DIN 934
- K1147
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, hoog model DIN 982 uitgebreid
- K1148
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, laag model DIN 985 uitgebreid
- K1146
Zeskantmoeren met klemdeel DIN 980 uitgebreid
- K1797
Zeskantmoeren met flens DIN 6923 / EN 1661 uitgebreid
- K2030
Afdekkappen kunststof voor zeskantmoeren en -schroeven
- K0701
Zeskantmoeren 1,5 D hoog met kraag DIN 6331 uitgebreid
- K0702
Zeskantmoeren 1,5 D hoog DIN 6330 uitgebreid
- K0794
Zeskantmoeren met kogelpan
- K1800
Zeskant-dopmoeren, hoge vorm, DIN 1587 staal of rvs
- K1801
Zeskant-dopmoeren, lage vorm, DIN 917 staal of rvs
- K1917
Gleufmoeren DIN 1804
- K2060
Gleufmoeren staal of rvs DIN 981
- K2063
Borgplaten staal of rvs DIN 5406
- K2062
Borgplaten staal DIN 462
- K2059
Gleufmoeren staal DIN 70852
- K2061
Borgplaten staal DIN 70952
- K1918
Gleufmoeren met Elastic-Stop
- K0868
Ringen uitvoering medium DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Sluitringen DIN 433 staal of roestvrij staal
- K1150
Ringen met grote diameter DIN 9021
- K1151
Pasringen DIN 988
- K1968
schijven voor schroeven met zware klemhulzen DIN 7349
- K0867
Ringen voor spangereedschap van staal of aluminium DIN 6340
- K1526
Onderlegringen kunststof onverliesbaar
- K1938
Borgringen voor assen DIN 471
- K1939
Borgringen voor boringen DIN 472
- K1940
Borgringen voor assen DIN 6799
- K2231
KL-borgingen staal
- K2232
SL-borgingen staal
- K0730
Voorsteekringen voor installaties DIN 6372 uitgebreid
- K0703
Zwenkschijven voor installaties DIN 6371
- K0704
Platkopschroeven met sleuf en aanzet DIN 923
- K0705
Passchroeven met aanzet overeenkomstig ISO 7379
- K0706
Passchroeven met lange schroefdraadtap zeskant overeenkomstig DIN 609
- K2183
Conische pennen ISO 2339 staal of RVS vorm B
- K1908
Cilindrische pennen DIN 6325
- K2013
Cilinderstiften ISO 2338
- K1909
Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735
- K0707
Draadstiften met binnenzeskant en conische afschuining DIN EN ISO 4026
- K0797
Draadstiften met binnenzeskant en spitse punt DIN EN ISO 4027
- K2052
Draadstiften met binnenzeskant en tap DIN EN ISO 4028
- Schroefdraadinserts
- Boorbussen
- Verbinders voor profielen en profielsystemen
- Stelringen, klemringen en klemnaven
- Toebehoren voor machine- en inrichtingselementen
- Koppelingen
- Afdichtingen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K2315Vierkant moeren lage vorm DIN 562 |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal, rvs A2 of rvs A4.Uitvoering:Staal sterkteklasse 11H, blank (zwart) of verzinkt. Rvs A2, blank. Rvs A4, blank.Opmerking:De vierkantmoer conform DIN 562 productklasse B kenmerkt zich door zijn vlakke constructie.
Vierkantmoeren worden vaak gebruikt als inlegmoeren in spuitgietdelen of ze worden in behuizingsprofielen (aluminium-extrusiepersprofielen) geschoven om ze als richtblok voor het aanschroeven van andere componenten te gebruiken. Vierkantmoeren zijn de basis voor kooimoeren. Vergeleken met zeskantmoeren bieden vierkantmoeren een betere verdraaibeveiliging. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Materiaal basiselement | Oppervlak basislichaam | D | H | SW | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2315.03 | staal | blank (zwart) | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2315.04 | staal | blank (zwart) | M4 | 2,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K2315.05 | staal | blank (zwart) | M5 | 2,7 | 8 |  | | 0,00 € | | K2315.06 | staal | blank (zwart) | M6 | 3,2 | 10 |  | | 0,00 € | | K2315.08 | staal | blank (zwart) | M8 | 4 | 13 |  | | 0,00 € | | K2315.10 | staal | blank (zwart) | M10 | 5 | 17 |  | | 0,00 € | | K2315.203 | staal | galvanisch verzinkt | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2315.204 | staal | galvanisch verzinkt | M4 | 2,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K2315.205 | staal | galvanisch verzinkt | M5 | 2,7 | 8 |  | | 0,00 € | | K2315.206 | staal | galvanisch verzinkt | M6 | 3,2 | 10 |  | | 0,00 € | | K2315.208 | staal | galvanisch verzinkt | M8 | 4 | 13 |  | | 0,00 € | | K2315.210 | staal | galvanisch verzinkt | M10 | 5 | 17 |  | | 0,00 € | | K2315.103 | rvs A2 | blank | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2315.104 | rvs A2 | blank | M4 | 2,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K2315.105 | rvs A2 | blank | M5 | 2,7 | 8 |  | | 0,00 € | | K2315.106 | rvs A2 | blank | M6 | 3,2 | 10 |  | | 0,00 € | | K2315.108 | rvs A2 | blank | M8 | 4 | 13 |  | | 0,00 € | | K2315.110 | rvs A2 | blank | M10 | 5 | 17 |  | | 0,00 € | | K2315.603 | rvs A4 | blank | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2315.604 | rvs A4 | blank | M4 | 2,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K2315.605 | rvs A4 | blank | M5 | 2,7 | 8 |  | | 0,00 € | | K2315.606 | rvs A4 | blank | M6 | 3,2 | 10 |  | | 0,00 € | | K2315.608 | rvs A4 | blank | M8 | 4 | 13 |  | | 0,00 € | | K2315.610 | rvs A4 | blank | M10 | 5 | 17 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|