- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Schroeven, moeren en schijven
- K0756
Knevelschroeven met vaste of losse knevel DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spankrachtversterker
- K1798
Afdekkingen aluminium voor boringen en schroefkoppen met binnenzeskant
- K1418
Oogbouten DIN 444 vorm B met lange schroefdraad
- K2184
Oogbouten type 48 staal of rvs
- K2185
Schroefhaak type 11E en type 4E staal
- K1960
Schroefdraadstangen staal en rvs DIN 976-1
- K0708
Platverzonken schroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant schroefdraad tot kop DIN 912
- K0869
Cilindrische schroef met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 met schroefborging
- K0869
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs
- K1160
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912
- K0396
Oogbouten DIN 444 vorm B
- K0404
Draadstiften met inschroefstop voor inlijmen
- K0405
Draadstiften-sets met inschroefstop voor inlijmen
- K0755
Knevelmoeren met vaste of loste knevel DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Draadeinden DIN 6379
- K1910
Draadeinden
- K0698
Schroeven voor T-gleuven DIN 787
- K0699
Schroeven voor T-gleuven DIN 787, 12.9
- K0870
Zeskantschroeven met schacht DIN 931/ISO 4014
- K0871
Zeskantschroeven DIN 933/ISO 4017
- K1161
Zeskantschroeven met flens DIN EN 1665
- K1796
schroeven met afgevlakte bolkop, DIN EN ISO 7380
- K1493
Dopmoeren rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1327
Zeskantschroeven met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1492
Zeskantschroeven rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1595
Zeskantschroeven rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT® set
- K1594
Dopmoeren rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®set
- K1491
Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
- K1647
Zeskantschroeven rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1648
Zeskantmoeren rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1822
Afstandshulzen roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K2153
Afstandhouders roestvrij staal met afdichtring in Hygienic DESIGN
- K1649
Afdichtringen in Hygienic DESIGN
- K1329
Kogelkopschroef in Hygienic DESIGN
- K1411
Zeskantschroeven rvs in Hygienic DESIGN
- K1330
Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN
- K1332
Dopmoeren compact in Hygienic DESIGN
- K0700
Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Vierkantmoeren DIN 557
- K2315
Vierkant moeren lage vorm DIN 562
- K1145
Zeskantmoeren DIN 934
- K1147
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, hoog model DIN 982 uitgebreid
- K1148
Zeskantmoeren met polyamide klemdeel, laag model DIN 985 uitgebreid
- K1146
Zeskantmoeren met klemdeel DIN 980 uitgebreid
- K1797
Zeskantmoeren met flens DIN 6923 / EN 1661 uitgebreid
- K2030
Afdekkappen kunststof voor zeskantmoeren en -schroeven
- K0701
Zeskantmoeren 1,5 D hoog met kraag DIN 6331 uitgebreid
- K0702
Zeskantmoeren 1,5 D hoog DIN 6330 uitgebreid
- K0794
Zeskantmoeren met kogelpan
- K1800
Zeskant-dopmoeren, hoge vorm, DIN 1587 staal of rvs
- K1801
Zeskant-dopmoeren, lage vorm, DIN 917 staal of rvs
- K1917
Gleufmoeren DIN 1804
- K2060
Gleufmoeren staal of rvs DIN 981
- K2063
Borgplaten staal of rvs DIN 5406
- K2062
Borgplaten staal DIN 462
- K2059
Gleufmoeren staal DIN 70852
- K2061
Borgplaten staal DIN 70952
- K1918
Gleufmoeren met Elastic-Stop
- K0868
Ringen uitvoering medium DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Sluitringen DIN 433 staal of roestvrij staal
- K1150
Ringen met grote diameter DIN 9021
- K1151
Pasringen DIN 988
- K1968
schijven voor schroeven met zware klemhulzen DIN 7349
- K0867
Ringen voor spangereedschap van staal of aluminium DIN 6340
- K1526
Onderlegringen kunststof onverliesbaar
- K1938
Borgringen voor assen DIN 471
- K1939
Borgringen voor boringen DIN 472
- K1940
Borgringen voor assen DIN 6799
- K2231
KL-borgingen staal
- K2232
SL-borgingen staal
- K0730
Voorsteekringen voor installaties DIN 6372 uitgebreid
- K0703
Zwenkschijven voor installaties DIN 6371
- K0704
Platkopschroeven met sleuf en aanzet DIN 923
- K0705
Passchroeven met aanzet overeenkomstig ISO 7379
- K0706
Passchroeven met lange schroefdraadtap zeskant overeenkomstig DIN 609
- K2183
Conische pennen ISO 2339 staal of RVS vorm B
- K1908
Cilindrische pennen DIN 6325
- K2013
Cilinderstiften ISO 2338
- K1909
Cilindrische pennen met binnendraad DIN EN ISO 8735
- K0707
Draadstiften met binnenzeskant en conische afschuining DIN EN ISO 4026
- K0797
Draadstiften met binnenzeskant en spitse punt DIN EN ISO 4027
- K2052
Draadstiften met binnenzeskant en tap DIN EN ISO 4028
- Schroefdraadinserts
- Boorbussen
- Verbinders voor profielen en profielsystemen
- Stelringen, klemringen en klemnaven
- Toebehoren voor machine- en inrichtingselementen
- Koppelingen
- Afdichtingen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Gehard staal 1.1181.Uitvoering:gehard op 8.8 en gezwart.Opmerking:Zie technische aanwijzingen voor de toegelaten belasting. Draadeinde met bolkop toegestaan.Op aanvraag:Rvs-uitvoering. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | D | L | B1 | B2 | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1910.105 | M5 | 20 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | K1910.205 | M5 | 30 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | K1910.106 | M6 | 25 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | K1910.206 | M6 | 35 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | K1910.306 | M6 | 45 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | K1910.406 | M6 | 60 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | K1910.108 | M8 | 40 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | K1910.208 | M8 | 50 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | K1910.308 | M8 | 70 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | K1910.408 | M8 | 80 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | K1910.110 | M10 | 50 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.210 | M10 | 67 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.310 | M10 | 80 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.410 | M10 | 100 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.112 | M12 | 56 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.212 | M12 | 67 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.312 | M12 | 80 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.412 | M12 | 100 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.512 | M12 | 125 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.114 | M14 | 60 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.214 | M14 | 80 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.314 | M14 | 100 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.414 | M14 | 125 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.514 | M14 | 150 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.116 | M16 | 75 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.216 | M16 | 100 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.316 | M16 | 125 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.416 | M16 | 150 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | K1910.120 | M20 | 100 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | K1910.220 | M20 | 125 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | K1910.320 | M20 | 150 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | K1910.420 | M20 | 180 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|