Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Staal of rvs A2.Uitvoering:Staal hardheidsklasse 8.8 gebruineerd.
Rvs A2-70, blank.
Opmerking:Passende pen zie B0430.Tekeningverwijzing:
U = max. 2 P (onvolledige schroefdraad)
X1 = volgens DIN 76 Deel 1
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0396 Oogbouten DIN 444 vorm B 182 kB
 Hardheidsklassen 40,5 kB
 Overzicht van normen voor verbindingselementen 714 kB
 Boutoppervlakken 120 kB

Tekeningen

Oogbouten DIN 444 vorm B

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerMateriaal
basiselement
HardheidsklasseOppervlak
basislichaam
D1LD2D3BSRCADToeb.PrijsBestellen
K0396.0550staal8.8gezwartM5505121662,5 0,00 €
K0396.0575staal8.8gezwartM5755121662,5 0,00 €
K0396.0650staal8.8gezwartM6506141874 0,00 €
K0396.0675staal8.8gezwartM6756141874 0,00 €
K0396.0850staal8.8gezwartM8508182294 0,00 €
K0396.0875staal8.8gezwartM8758182294 0,00 €
K0396.1075staal8.8gezwartM1075102026124 0,00 €
K0396.10100staal8.8gezwartM10100102026124 0,00 €
K0396.1275staal8.8gezwartM1275122530146 0,00 €
K0396.12100staal8.8gezwartM12100122530146 0,00 €
K0396.12120staal8.8gezwartM12120122530146 0,00 €
K0396.12130staal8.8gezwartM12130122536146 0,00 €
K0396.1475staal8.8gezwartM1475142836166 0,00 €
K0396.14130staal8.8gezwartM14130142836166 0,00 €
K0396.16130staal8.8gezwartM16130163244176 0,00 €
K0396.20140staal8.8gezwartM20140184052226 0,00 €
K0396.10550rvs A2-blankM5505121662,5 0,00 €
K0396.10650rvs A2-blankM6506141874 0,00 €
K0396.10675rvs A2-blankM6756141874 0,00 €
K0396.10850rvs A2-blankM8508182294 0,00 €
K0396.10875rvs A2-blankM8758182294 0,00 €
K0396.11075rvs A2-blankM1075102026124 0,00 €
K0396.110100rvs A2-blankM10100102026124 0,00 €
K0396.11275rvs A2-blankM1275122530146 0,00 €
K0396.112100rvs A2-blankM12100122530146 0,00 €
K0396.112120rvs A2-blankM12120122530146 0,00 €
K0396.112130rvs A2-blankM12130122536146 0,00 €
K0396.11475rvs A2-blankM1475142836166 0,00 €
K0396.114130rvs A2-blankM14130142836166 0,00 €
K0396.116130rvs A2-blankM16130163244176 0,00 €
K0396.120140rvs A2-blankM20140184052226 0,00 €

Toelichting(en) bij dit artikel

Oogbouten zijn bevestigingselementen met een relatief groot oog en een schroefdraad. Het oog geeft de oogbout ook zijn naam. De oogbout volgens de norm DIN 444 lijkt op een zogenaamde »ringbout, waarbij de oogbout een langere schroefdraad heeft en de ringbout een groter oog.

De toepassingsmogelijkheden verschillen daarom in de praktijk ook duidelijk. De oogbout dient hoofdzakelijk ter bevestiging van verschillende voorwerpen, zoals draadkabels, haakbouten en schakels. Een toepassingsvoorbeeld uit de praktijk is een zogenaamd spanslot met contramoer en een schroefdraadstang.

Met behulp van dergelijke spanelementen kunnen kabelconstructies of kabels op trek worden gespannen. Dankzij de hoge stabiliteit worden oogbouten ook voor het vastzetten van ladingen of voor in een vaste stand zetten gebruikt. Oogbouten worden vaak met »vleugelmoeren bevestigd. Daardoor kan de bout snel worden vast- en losgemaakt. Door het brede scala aan toepassingsmogelijkheden is de oogbout volgens DIN 444 ook een geliefd constructie-element in de machinebouw. De relatief lange schroefdraad maakt een probleemloze montage op de gewenste plaats mogelijk.

Oogbouten van KIPP zijn in een staal- of rvs-uitvoering in de Onlineshop verkrijgbaar. Voor de oogbout DIN 444 zijn er ook passende »asbouten.

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33