Productgroepen
Schroeven, moeren en schijven

Schroeven, moeren en schijven

terug

Cilinderkopschroeven

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant van KIPP

Het assortiment cilinderkopschroeven van KIPP bevat modellen in verschillende uitvoeringen, materialen en normen. Afhankelijk van het materiaal en de eigenschappen ervan zijn de cilinderkopschroeven van onbehandeld roestvast staal of van staal (zwart of galvanisch verzinkt). De basis voor de bij KIPP verkrijgbare schroeven zijn de normen DIN 912 en DIN EN ISO 4762 en DIN 6912. Vanwege hun veelzijdigheid zijn cilinderkopschroeven met binnenzeskant geschikt voor alle metaalverwerkende bedrijfstakken zoals machinebouw, automobielindustrie of lucht- en ruimtevaart.

Uitvoeringen van de cilinderkopschroeven van KIPP

KIPP biedt cilinderkopschroeven aan in diverse uitvoeringen met binnenzeskant en genormeerde schroefdraad. U kunt kiezen tussen modellen met volledige schroefdraad of schacht. Cilinderkopschroeven met volledige schroefdraad hebben een schroefdraad die tot aan de schroefkop loopt. Bij schroeven met schacht loopt de schroefdraad niet door tot aan de kop.

Ook zijn bij KIPP cilinderkopschroeven met lage kop verkrijgbaar. Deze varianten zijn zeer handig wanneer de schroefkop in het werkstuk moet worden verzonken. Vaak worden cilinderkopschroeven gebruikt op plaatsen waar sterke trillingen voorkomen. Zonder een passende borging kunnen de schroeven dan losraken. Om dat probleem te voorkomen, heeft KIPP cilindrische schroeven met schroefborging in het programma. Deze voorkomt dat de schroeven vanzelf losraken en kan meerdere keren worden gebruikt.

De juiste maat van uw cilinderkopschroef is doorslaggevend

Vanwege de vele verschillende toepassingsmogelijkheden van cilinderkopschroeven beschikt KIPP over een breed assortiment met verschillende varianten en modellen, gebaseerd op DIN 912, DIN EN ISO 4762 en DIN 6912. Om de voor uw toepassing geschikte schroef te vinden, is het belangrijk dat u de juiste maat weet. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende afkortingen, maten en de betekenis ervan.


Afkorting

Definitie

D

Draaddiameter

L

Totale lengte (schroefdraad + schacht)

B

Schroefdraadlengte

DK

Kopdiameter

K

Kophoogte

SW

Sleutelwijdte

Alle maten worden in millimeters aangegeven.

De basis voor elke beslissing is de diameter van de schroefdraad (D). Omdat in de Europese Unie metrische schroefdraden gebruikelijk zijn, wordt voor de diameter de letter M (voor metrisch) gezet. Een schroefdraaddiameter van 8 mm is dus een cilinderkopschroef M8. Ook belangrijk is de totale lengte van de schroef. Deze wordt aan de aanduiding van de diameter toegevoegd. Zou de lengte 40 mm zijn, dan gaat het om een cilinderkopschroef M8x40. De overige maten en gegevens zijn af te leiden uit DIN 912, DIN EN ISO 4762 of DIN 6912. Vanwege de normering hebben alle cilinderkopschroeven van KIPP een genormeerde schroefdraad. Een afwijkende draadspoed, zogenaamde fijne schroefdraad, is niet te vinden. Daarom wordt de draadspoed niet vermeld.

Afhankelijk van het latere toepassingsgebied speelt ook de sterkteklasse van de cilinderkopschroef een belangrijke rol. Deze bestaat uit twee cijfers, die door een punt worden gescheiden. Het cijfer voor de punt beschrijft de treksterkte N/mm2. Wordt deze met 100 vermenigvuldigd, dan ontstaat de kracht waarbij het materiaal vervormt of zelfs scheurt. Het cijfer na de punt geeft de strekgrens van de schroef aan. Deze wordt eerst met het cijfer voor de punt en vervolgens met 10 vermenigvuldigd. Het resultaat is de rekgrens. Als een cilinderkopschroef volgens DIN 912 een sterkteklasse 8.8 heeft, dan heeft deze een treksterkte van 800 N/mm2 en een strekgrens van 640 N/mm2.

Op de borging komt het aan

Er zijn diverse mogelijkheden om cilinderkopschroeven te borgen. Vooraf dient u na te gaan of de te borgen schroeven regelmatig verwijderd moeten worden. Is dat het geval, dan dient u geen vloeibare schroefborging te gebruiken. Deze voorkomt weliswaar dat de schroef vanzelf losraakt, wordt echter bij handmatig eruitdraaien onherstelbaar beschadigd. De vloeibare schroefborging moet vervolgens opnieuw worden aangebracht. De schroefborging van KIPP daarentegen borgt uw cilindrische schroef ook betrouwbaar na meerdere keren losmaken en aandraaien. Geen uitvallen of losraken bij trillingen, slagen of stoten. Om schroeven zonder schroefborging tegen zelfstandig losraken te beveiligen, adviseren wij het gebruik van zeskantmoeren met polyamide klemstuk.

Cilinderkopschroeven bij HEINRICH KIPP WERK online bestellen

Bestel uw cilinderkopschroeven direct online in onze Shop. Gecertificeerde processtappen en regelmatige kwaliteitscontroles garanderen hoogwaardige producten. Met de normen DIN 912, DIN EN ISO 4762 en DIN 6912 als basis worden cilinderkopschroeven van KIPP een precies op de toepassingen afgestemd. Daardoor kunne alle metrische inbussleutels worden gebruikt - er is geen speciaal gereedschap nodig. Wij hebben vele cilinderkopschroeven uit ons assortiment op voorraad en kunnen deze snel leveren. Mocht u in onze online Shop niet de juiste cilinderkopschroef kunen vinden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen! Indien gewenst maken wij individuele speciale oplossingen, precies afgestemd op uw eisen.