Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Staal 1.1141, rvs 1.4301 of rvs 1.4401.

Uitvoering:matrijsgesmeed.Opmerking:Voor hef- en draagwerkzaamheden met hoge veiligheidstechnische eisen (machinebouw, lastopnamemiddelen, aanslagmiddelen).
De CE-markering is in de oogbout aangebracht.
F2-draagvermogen onder max. 45° per oogbout.
Op aanvraag:Conformiteitsverklaring.
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0767 Oogbouten DIN 580 299 kB
 Overzicht van normen voor verbindingselementen 714 kB
 Boutoppervlakken 120 kB

Tekeningen

Oogbouten DIN 580

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerMateriaal
basiselement
Stalen
sleutel
Oppervlak
basislichaam
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADToeb.PrijsBestellen
K0767.08staal1.1141blankM8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.10staal1.1141blankM101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.12staal1.1141blankM1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.16staal1.1141blankM16273563351262141675 0,00 €
K0767.20staal1.1141blankM203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.24staal1.1141blankM2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.008staal1.1141galvanisch verzinktM8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.010staal1.1141galvanisch verzinktM101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.012staal1.1141galvanisch verzinktM1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.016staal1.1141galvanisch verzinktM16273563351262141675 0,00 €
K0767.020staal1.1141galvanisch verzinktM203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.024staal1.1141galvanisch verzinktM2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.108rvs1.4301-M8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.110rvs1.4301-M101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.112rvs1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.116rvs1.4301-M16273563351262141675 0,00 €
K0767.120rvs1.4301-M203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.124rvs1.4301-M2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.208rvs1.4401-M8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.210rvs1.4401-M101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.212rvs1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.216rvs1.4401-M16273563351262141675 0,00 €
K0767.220rvs1.4401-M203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.224rvs1.4401-M2436509050189020241812,7 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33