Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_A Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme A 69,7 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DD1H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2274.000400Aà œilletà pointe1686,544006 Sur demande
K2274.000500Aà œilletà pointe1686,545006 Sur demande
K2274.000600Aà œilletà pointe1686,546006 Sur demande
K2274.000700Aà œilletà pointe1686,547006 Sur demande
K2274.000800Aà œilletà pointe1686,548006 Sur demande
K2274.000900Aà œilletà pointe1686,549006 Sur demande
K2274.001000Aà œilletà pointe1686,5410006 Sur demande
K2274.001100Aà œilletà pointe1686,5411006 Sur demande
K2274.001200Aà œilletà pointe1686,5412006 Sur demande