Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13 mm.Accessoires :Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle K0520.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0521 Came en acier pour verrou quart de tour 156 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2FormeB

B1B2A pour H = 13LAdapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K0521.128X105sans butéecoudées vers le hautA1385,51028K0520 Sur demande
K0521.124X135sans butéedroiteB1385,51324K0520 Sur demande
K0521.131X135sans butéedroiteB1385,51331K0520 Sur demande
K0521.136X135sans butéedroiteB1385,51336K0520 Sur demande
K0521.130X165sans butéecoudées vers le basB1385,51630K0520 Sur demande
K0521.126X205sans butéecoudées vers le basB1385,52026K0520 Sur demande