Groupes de marchandise
Came en acier pour verrou quart de tour
K1114

Came en acier pour verrou quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm et H=50 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc, modèle long K1113.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1114 Came en acier pour verrou quart de tour 213 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseBB1A
pour longueur de barillet
H = 18
A
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
L

CAOAcc.PrixCommander
K1114.135X160acier19,58,11628384835 Sur demande
K1114.135X180acier19,58,11830405035 Sur demande
K1114.135X200acier19,58,12032425235 Sur demande
K1114.135X220acier19,58,12234445435 Sur demande
K1114.135X240acier19,58,12436465635 Sur demande
K1114.145X040acier19,58,1416263645 Sur demande
K1114.145X060acier19,58,1618283845 Sur demande
K1114.145X080acier19,58,1820304045 Sur demande
K1114.145X100acier19,58,11022324245 Sur demande
K1114.145X120acier19,58,11224344445 Sur demande
K1114.145X140acier19,58,11426364645 Sur demande
K1114.145X160acier19,58,11628384845 Sur demande
K1114.145X180acier19,58,11830405045 Sur demande
K1114.145X200acier19,58,12032425245 Sur demande
K1114.145X220acier19,58,12234445445 Sur demande
K1114.145X240acier19,58,12436465645 Sur demande
K1114.145X260acier19,58,12638485845 Sur demande
K1114.145X280acier19,58,12840506045 Sur demande
K1114.145X300acier19,58,13042526245 Sur demande
K1114.145X320acier19,58,13244546445 Sur demande
K1114.145X340acier19,58,13446566645 Sur demande
K1114.145X360acier19,58,13648586845 Sur demande
K1114.145X380acier19,58,13850607045 Sur demande
K1114.145X400acier19,58,14052627245 Sur demande
K1114.145X420acier19,58,14254647445 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33