Groupes de marchandise
Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour
K1560

Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage sur plaques d'épaisseur mini 9mm.
Accessoires :Verrou quart de tour K1559.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1560 Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour 290 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K2260 et Douille de fixation K1560 224 kB

Dessins

Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1CAOAcc.PrixCommander
K1560.80181426M3x0,52014,52611,53,51,545 Sur demande