Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Finition :Corps zingué bleu passivé.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Nota :Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.Mode d'emploi :La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.Montage :Le verrou quart de tour peut être prémonté.Attention :Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mmCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1275 Verrou quart de tour avec rotation libre 242 kB

Dessins

Verrou quart de tour avec rotation libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LHCAOAcc.PrixCommander
K1275.2222422,44422,4 Sur demande
K1275.2224824,84222,4 Sur demande
K1275.2230430,44522,4 Sur demande
K1275.2235935,94922,4 Sur demande
K1275.2242442,44522,4 Sur demande