Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_F Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme F 80,2 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DLCAOAcc.PrixCommander
K2274.120400Fsans œilletà galet de roulement168400 Sur demande
K2274.120500Fsans œilletà galet de roulement168500 Sur demande
K2274.120600Fsans œilletà galet de roulement168600 Sur demande
K2274.120700Fsans œilletà galet de roulement168700 Sur demande
K2274.120800Fsans œilletà galet de roulement168800 Sur demande
K2274.120900Fsans œilletà galet de roulement168900 Sur demande
K2274.121000Fsans œilletà galet de roulement1681000 Sur demande
K2274.121100Fsans œilletà galet de roulement1681100 Sur demande
K2274.121200Fsans œilletà galet de roulement1681200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33