Groupes de marchandise
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B
K2274_B

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_B Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B 69,4 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DD1H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2274.010400Bà œilletà extrémité plate1686,544006 0,00 €
K2274.010500Bà œilletà extrémité plate1686,545006 0,00 €
K2274.010600Bà œilletà extrémité plate1686,546006 0,00 €
K2274.010700Bà œilletà extrémité plate1686,547006 0,00 €
K2274.010800Bà œilletà extrémité plate1686,548006 0,00 €
K2274.010900Bà œilletà extrémité plate1686,549006 0,00 €
K2274.011000Bà œilletà extrémité plate1686,5410006 0,00 €
K2274.011100Bà œilletà extrémité plate1686,5411006 0,00 €
K2274.011200Bà œilletà extrémité plate1686,5412006 0,00 €