Groupes de marchandise
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes

Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes

retour
Les verrous quart de tour ferment tous les types de trappes, armoires électriques, armoires métalliques, portes de machines. En option, ils peuvent être verrouillés. Idéal pour la construction de coffrets électriques, pour tous les domaines du transport ainsi que pour les véhicules de montage et les véhicules logistiques.
Test

Le verrou quart de tour K1061 de KIPP

En tant qu'alternative pratique aux vis classiques, les verrous quart de tour font office d'éléments de commande dans la construction mécanique. Il s'agit alors d'éléments de fixation. Les verrous quart de tour permettent de remplacer et de raccorder deux plaques sans outil, rapidement et en toute sécurité. Dans son mode de fonctionnement, le verrou quart de tour rappelle fortement le mode de fonctionnement de la :

»goupille d'arrêt KIPP K1063

»goupille d'arrêt KIPP K1064

L'utilisation de verrous quart de tour procure les avantages suivants :

• manipulation facile

• force de serrage élevée

• affichage ON / OFF

• temps d'installation réduits

• verrouillage sûr

Le verrou quart de tour K1061 KIPP
Les verrous quart de tour sont bien adaptés aux travaux dans les endroits confinés et donnent à l'utilisateur un signal sonore (clic au moment de la fermeture). Les verrous quart de tour résistent aux vibrations et permettent ce que l'on appelle un « plaquage simultané ». Les plaques de bridage adaptées facilitent par ailleurs le montage des verrous quart de tour dans la pratique.

Comme exemple d'utilisation d'un verrou quart de tour, on peut citer un système de montage rapide de poignées de levage sur des plaques de fixation (lorsque les plaques doivent être retirées pendant l'usinage). Les verrous quart de tour peuvent également servir de système de changement rapide pour les butées sur une plaque de montage ou de fixation. Dans la gamme de produits KIPP, vous trouverez différents modèles de verrous quart de tour. Le bouton est disponible en version Inox (naturel) avec une résistance à des températures jusqu'à 200 °C ou en version plastique (polyamide renforcé de fibres de verre) avec une résistance à des températures jusqu'à 130 °C. Son corps est nickelé. Le montage requiert des plaques de bridage K1062 (accessoire).

Les plaques de bridage K1062 de KIPP

Les plaques de bridage sont utilisées en association avec les verrous quart de tour. Il existe en principe deux options de montage différentes. En fonction de l'application, le client choisit l'épaisseur de plaque souhaitée :

• plaque de bridage forme A

• plaque de bridage forme B : s'enclenche tous les 30°

Les vis de fixation sont fournies avec chaque forme. Les plaques de bridage sont conçues pour les filetages métriques fins.

Les plaques de bridage K1062 KIPP

KIPP – Verrous quart de tour Hygienic Design avec poignée en T

Insensibles à la saleté et faciles à nettoyer
Depuis le début de l'année, KIPP propose des verrous quart de tour Hygienic Design avec poignée en T. Ces verrous quart de tour en Inox (corps et poignée : 1.4404 / écrou de mise à la terre et vis : 1.4301) conviennent particulièrement pour une utilisation dans les secteurs avec des normes d'hygiène strictes, comme par exemple l'industrie agroalimentaire ou les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Le verrou quart de tour est conforme à la directive machines DIN EN 1672-2:2009 relative à l'hygiène, à la directive sur les machines pour produits alimentaires GS-NV 6:2013/06 et a été explicitement évalué selon la directive GS-NV 2:2013/06. Les verrous quart de tour sont simples à nettoyer, tout en étant extrêmement insensibles à la saleté. Le verrou quart de tour peut être monté pré-assemblé, à gauche comme à droite. Le joint d'étanchéité en silicone, de couleur bleue, empêche la pénétration de liquides ou d'huiles et répond aux normes de la FDA.
Le verrou quart de tour est disponible en différentes tailles dans la catalogue KIPP et dans la boutique en ligne.

Le verrou quart de tour possède une poignée en T pratique afin de garantir une prise en main aisée et une bonne sécurité de prise. Ses surfaces sont polies haute brillance, et des rayons de transition sont par ailleurs intégrés dans la poignée. Ces formes géométriques permettent entre autres de préserver le matériau de toute accumulation de saletés ou d'eau. L'Inox hygiénique empêche toute contamination microbienne. Le verrou quart de tour Hygienic Design peut être utilisé dans les domaines suivants :

• L'industrie agroalimentaire

• L'industrie chimique et pharmaceutique

• La technique de l'emballage

Remarque :

Le joint spécial convient à un nettoyage au jet haute pression pouvant atteindre 100 bar et respecte la norme IP65/67. Il reste par ailleurs stable jusqu'à une température de 80 °C et, de par sa couleur bleue, est conforme aux exigences de la FDA (prévient efficacement toute confusion avec des denrées alimentaires). La lame d'aiguille correspondante peut être commandée séparément dans la version souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33