Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement et écrou en zinc injecté haute pression ou en plastique PA6 GFR 30.
Joint plat en caoutchouc.
Finition :Corps, actionnement et écrou chromés ou de couleur noire.Nota :Verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Anti-vibration (sauf version plastique), un cliquet empêche une ouverture accidentelle. Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0523.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Fente
d) Double panneton 3 mm
e) Double panneton 5 mm
f) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0522 Verrous quart de tour en zinc 187 kB

Dessins

Verrous quart de tour en zinc

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

DActionnement

S
max.
SWHCAOAcc.PrixCommander
K0522.17181zinc30carré 7 mm72718,5  Sur demande
K0522.18181zinc30carré 8 mm72718,5  Sur demande
K0522.20181zinc30fente72718,5  Sur demande
K0522.43181zinc30double empreinte 3 mm72718,5  Sur demande
K0522.45181zinc30double empreinte 5 mm72718,5  Sur demande
K0522.87181zinc30Clé à trois°pans 7°mm72718,5 Sur demande
K0522.18185plastique28carré 8 mm72718,5 Sur demande
K0522.20185plastique28fente72718,5  Sur demande
K0522.43185plastique28double empreinte 3 mm72718,5  Sur demande
K0522.45185plastique28double empreinte 5 mm72718,5  Sur demande
K0522.87185plastique28Clé à trois°pans 7°mm72718,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33