Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges plates en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges plates en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2269 Levier pivotant en plastique.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant 86,8 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges plates en acier pour levier pivotant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2DHH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2278.200800144,335,51514208007,5105 Sur demande
K2278.250800144,335,51514258007,5105 Sur demande
K2278.201000144,335,515142010007,5105 Sur demande
K2278.251000144,335,515142510007,5105 Sur demande
K2278.251200144,335,515142512007,5105 Sur demande
K2278.201200144,335,515142012007,5105 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33