K1761.11080322 | avec système de blocage stop-fix | palier lisse | 38 | 32 | 55 | 60 | 85 | 80 | 9 | 100 | 80 | 102 | 76 | 78 | 65 |  | | Sur demande | |
K1761.11100322 | avec système de blocage stop-fix | palier lisse | 36 | 32 | 55 | 60 | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 125 | 76 | 86 | 70 |  | | Sur demande | |
K1761.11125322 | avec système de blocage stop-fix | palier lisse | 40 | 32 | 55 | 60 | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 150 | 76 | 102,5 | 80 |  | | Sur demande | |
K1761.11160402 | avec système de blocage stop-fix | palier lisse | 54 | 40 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 140 | 105 | 195 | - | 134 | 130 |  | | Sur demande | |
K1761.11200402 | avec système de blocage stop-fix | palier lisse | 54 | 40 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 140 | 105 | 235 | - | 154 | 160 |  | | Sur demande | |