- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Des billes de convoyage dans une multitude de versions
Les billes de convoyage de KIPP ont fait leurs preuves dans les exigences de transport de tous types. Des grandes entreprises de construction de machines au petits ateliers, les billes de convoyage sont très polyvalentes. Les billes de convoyage sont principalement utilisées dans le transport de marchandises lourdes et fragiles. Elles sont par exemple utilisées dans les presses, les appareils de mesure ou les installations de convoyage complexes. |
Les billes de convoyage sont fabriquées soit avec avec un boîtier en acier massif, soit dans une matière brute. Des joints en feutre permettent en outre d'éviter que la poussière pénètre dans le dôme. Le client peut choisir parmi les matériaux suivants : |
|
|
La gamme de produits différenciée de KIPP comprend des billes de convoyage avec une charge de base de 50 newtons ainsi que des billes de convoyage avec une charge de base de 15 000 newtons. Au total, la boutique en ligne de HEINRICH KIPP WERK propose plus de 40 variantes différentes de billes de convoyage. Celles-ci existent également dans les différents diamètres. De nombreuses billes de convoyage sont par exemple aussi disponibles dans diverses versions miniatures.
|
|
Corps : |
- acier zingué - Inox |
Bille de convoyage : |
- acier - Inox - polyamide (POM) |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|