Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
K1761_B

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761_B Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard 198 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1LL1HL2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.11080321sans système de blocagepalier lisse32556085809100801027665 Sur demande
K1761.11100321sans système de blocagepalier lisse325560851009100801257670 Sur demande
K1761.11125321sans système de blocagepalier lisse325560851259100801507680 Sur demande
K1761.11160401sans système de blocagepalier lisse40758011016011140105195-130 Sur demande
K1761.11200401sans système de blocagepalier lisse40758011020011140105235-160 Sur demande