- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Roues et galets
- K1759
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
- K1759
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
- K1760
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
- K1760
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
- K1761
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
- K1761
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
- K1762
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
- K1763
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
- K1764
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
- K1765
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd
- K1788
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
- K1766
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
- K1789
Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
- K1767
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
- K1768
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
- K1769
Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
- K1770
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
- K1771
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
- K1772
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
- K1773
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
- K1774
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact
- K1775
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier pour locaux sanitaires
- K1790
Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
- K1791
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
- K2331
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium
- K2332
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium
- K2333
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium
- K2334
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE conducteur d’électricité pour profilés aluminium
- K2335
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium
- K1776
Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier
- K1777
Roue à bandage en caoutchouc élastique
- K1778
Roue polyamide avec bandage injecté
- K1779
Roue de guidage
- K1780
Roue aluminium avec bandage injecté
- K1781
Roue haute résistance
- K1782
Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé
- K1783
Roue polyamide
- K1784
Roue polyamide modèle lourd
- K1785
Roues Duroplast résistantes à la chaleur
- K1785
Roues Duroplast résistantes à la chaleur
- K1786
Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser
- K2236
Roues de levage avec pied réglable fixe intégré pour profilés aluminium
- K2237
Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour profilés aluminium
- K1787
Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré
- K2237
Roues de levage avec pied de machine intégré pour profilés aluminium
- Billes de convoyage
- Anneaux de levage mâles et anneau de levage
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|