Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bandage en extrathane, dureté 92° Shore A, brun clair ou en polyamide 6, dureté 70° Shore D, blanc.Nota :Le bandage est solidairement injecté sur un roulement à bille.

Bandage en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élastique, préserve le sol, très résistant à l'abrasion, résistant au déchirement et à la propagation de la déchirure, ne laisse pas de traces, ni de colorations en cas de contact.

Bandage en polyamide 6 : incassable, très faible frottement, fonctionnement facilité sur les sols lisses, très résistant à l'abrasion.
Domaines d'application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres tailles sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1779 Roue de guidage 149 kB

Dessins

Roue de guidage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Matière
Bandage
Palier de la roueD

D1BRoulement à billes

Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1779.03008sans système de blocageextrathaneroulement à billes3068626 2RS20 Sur demande
K1779.03514sans système de blocageextrathaneroulement à billes35121460002RS40 Sur demande
K1779.04020sans système de blocageextrathaneroulement à billes40102060002RS40 Sur demande
K1779.05015sans système de blocageextrathaneroulement à billes5010156200 2RS60 Sur demande
K1779.06020sans système de blocageextrathaneroulement à billes6017206203 2RS90 Sur demande
K1779.07020sans système de blocageextrathaneroulement à billes7025206205 2RS125 Sur demande
K1779.030081sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes3068626 2RS35 Sur demande
K1779.035111sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes358116082RS55 Sur demande
K1779.040201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes4010206200 2RS100 Sur demande
K1779.050151sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes5010156200 2RS100 Sur demande
K1779.060201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes6017206203 2RS165 Sur demande
K1779.070201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes7025206205 2RS185 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33